Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

FS029

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS blank device box, Feraloy iron alloy, Two-gang

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS blank device box
Catalog Number
FS029
UPC
782274404707
Product Length/Depth
7 in
Product Height
5.25 in
Product Width
3 in
Product Weight
6.02 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Depth
Shallow
Number of gangs
2

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.