Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

FS05073S

Cartouche de filtration profonde Eaton BECO PROTECT FS, FS050, 5,0 µm, 30 po, code 7, joints toriques en silicone

Spécifications générales

Nom du produit
Cartouche de filtration profonde Eaton BECO PROTECT FS
Numéro de catalogue
FS05073S
Longueur du produit
762 mm
Poids du produit
0.57 kg
Conformité
EC 1935/2004
EC 10/2011
FDA 21CFR
Certifications 
Kosher
ISO 9001

Spécifications du produit

Code d’adaptateur
7
Forme
Plissée spéciale
Taux de rétention
5,0 µm
Pression différentielle dans le sens du débit - max.
4,8 bar à 25 °C / 2,0 bar à 80 °C
Matériau d’adaptateur
Polypropylène
Possibilité de lavage à contre-courant
Jusqu’à 2,0 bar (29 psid) à 80 °C (176 °F)
Matériau de cage
Polypropylène
Résistance chimique
pH 1-14
Matériau d’embout isolant
Polypropylène
Type de matériau du filtre
Polypropylène
Matériau du joint/joint torique
silicone
Matériau de cœur intérieur
Polypropylène
Cycles de vapeur
> 100 à 110 °C en 30 minutes
Température de service - max
80 °C
Efficacité de la rémanence
99,98 %
Adaptateur
Joints toriques adaptateur double baïonnette avec lance SOE 226
Longueur de cartouche
30 po

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.