Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

FS094

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS blank device box, Feraloy iron alloy, Four-gang, Takes one four-gang cover

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS blank device box
Catalog Number
FS094
UPC
782274405308
Product Length/Depth
9.63 in
Product Height
4.66 in
Product Width
2.19 in
Product Weight
9.6 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Takes one four-gang cover
Material
Feraloy iron alloy
Depth
Shallow
Number of gangs
4

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.