Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

FSA2

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS device box, Shallow, Feraloy iron alloy, Single-gang, A shape, Back feed, 3/4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS device box
Catalog Number
FSA2
UPC
782274410203
Product Length/Depth
4.28 in
Product Height
2.75 in
Product Width
1.88 in
Product Weight
2 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18
UL514A

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Back feed
Material
Feraloy iron alloy
Depth
Shallow
Trade size
3/4"
Shape
A
Number of gangs
1

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.