Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

FSQ:0403605

Eaton Crouse-Hinds series Arktite FSQC tumbler switch, 60A, Two-pole/three-pole, With mounting strap, Used with FSQC5630 and FSQC5640 receptacles

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Arktite FSQC tumbler switch
Catalog Number
FSQ:0403605
UPC
782274236155
Product Weight
0.64 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Special features
Mounting strap
Type
Used with FSQC5630 and FSQC5640 receptacles
Amperage Rating
60A
Configuration
Two-pole/three-pole

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.