Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

FSY311

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS device box, Shallow, Single face, Feraloy iron alloy, Single-gang, Y shape, 1"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FS device box
Catalog Number
FSY311
UPC
782274419800
Product Length/Depth
3.75 in
Product Height
6.03 in
Product Width
1.94 in
Product Weight
3.08 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18
UL514A

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Depth
Shallow
Face type
Single face
Trade size
1"
Shape
Y
Number of gangs
1

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.