Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

FT2EC4ICGL18IP

Eaton FlexiTech, Exit Ceiling, 20m, 4 picto. (DRLU), CGLine+, 1 to 8H, IP65

Spécifications générales

Product Name
Eaton FlexiTech EC SC exit sign
Catalog Number
FT2EC4ICGL18IP
EAN
3660191813673
Product Length/Depth
229 mm
Product Height
50 mm
Product Width
147 mm
Product Weight
0.62 kg
Certifications
CE

Spécifications du produit

Battery voltage
3.2 V
Battery number of cells
1
Battery quality
Lithium-ion
Glow wire test
850 °C
Permissible ambient temperature - min
0 °C
Permissible ambient temperature - max
45 °C
Protection class
II
Outdoor use compliance
False
Explosion protected
False
Degree of protection
IP65
Mode
Maintained / Non-Maintained (M / NM)
Lamp type
LED not exchangeable
With light source
True
Lamp holder
None
Type of indicator
Single/double-sided
Monitoring equipment
Safety module for monitoring (central feeded system)
Power supply system
Peripheral (individual battery)
Voltage type
AC
Apparent Power At Mains Operation
5.3 VA
Power factor
0.47
Wiring system
Continuous circuit/emergency circuit
With remote switch connection
True
Reserve-polarity protected
True
Energy efficiency class
A
Conductor cross section
2.5
Connection type
Plug-in connection
Max. system power
2.5 W
Nominal voltage AC - max
230 V
Nominal voltage AC - min
230 V
Rated ambient temp acc. IEC62722-2-1 - Min
5 °C
Rated ambient temp acc. IEC62722-2-1 - Max
35 °C
Nominal operation time - min
1 hour
Nominal operation time - max
8 hour
Autonomy
1/8 hours
Suitable for standby switching
No
Suitable for continuous circuit
No
RAL-Number (Similar) Housing
9003
Mounting Method
Ceiling surface mounting
Material housing
Plastic
Color housing
White
Material cover
Plastic, transparent
Labelling type
Insert sheet/plate
Pictogram included
True
Number Of Poles (Numeric)
3
Impact strength
IK07
Kind of luminaire
Exit sign luminaire
Color temperature - max
6500 K
Color temperature - min
6500 K
Light distributor
Diffuser lens/optic/panel
Energy efficiency class of the built-in lamp
A++, A+, A (LED)
Function
Escape route signage
Color of light
White
Color rendering index (CRI)
80
Luminaire With Limited Surface Temperature, Sign D
False
Number of lighting heads
2
Suitable for number of lamps
2
Viewing distance
20 m
Data connection terminal
0.5-2.5 mm²
Frequency
50/60 Hz
Main connection terminal
0.5 - 2.5mm²
Number of LEDs
32
Shape
Rectangular
Application
Acc. EN 1838
Testing system
CGLine +
Constant light output (CLO)
No
Exchangeable control gear
No

Exporter les spécifications du produit

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Authentifier le produit

Saisissez votre numéro de série à 16 ou 17 chiffres
Le numéro de série saisi ne doit pas contenir de caractère spécial. Le numéro de série que vous avez saisi n'est pas correct, il doit comporter 16 ou 17 chiffres. Le numéro de série que vous avez saisi est introuvable. Veuillez réessayer ou signaler ce problème pour une aide complémentaire. Le numéro de série que vous avez saisi ne correspond pas au produit. Vérifiez le numéro de série de votre produit et réessayez. Cliquer ici pour accéder à la page du produit pour le numéro de série que vous avez saisi Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer ou signaler ce problème pour une aide complémentaire.
Numéro de série
Réinitialiser Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer ou signaler ce problème pour une aide complémentaire. Le numéro de série n'est pas reconnu par Eaton et n'est pas valide. Veuillez utiliser ce formulaire pour signaler ce problème pour une aide complémentaire.
Saisissez le code d'authentification à 6 chiffres
Le produit que vous avez saisi est suspect ! Veuillez réessayer ou signaler ce problème pour une aide complémentaire. Le code d'authentification que vous avez saisi ne correspond pas aux informations associées à ce numéro de série. Veuillez réessayer ou signaler ce problème pour une aide complémentaire. Code d'authentification non valide. La longueur du code doit être de 6 caractères signaler ce problème pour une aide complémentaire. Le code d'authentification est requis signaler ce problème pour une aide complémentaire.
Veuillez compléter le test CAPTCHA avant de procéder à l’authentification.
Nous contacter pour signaler un problème
x
Signaler un problème
Veuillez saisir votre nom complet.
x
Merci, votre problème a été soumis, notre équipe produit vous contactera bientôt.