Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

FT2EC4ICGSIP

EATON FlexiTech, Bloc d’évacuation 2 faces, plafond, 20 m, 4 pictogrammes (DRLU), CG-S, IP65

Spécifications générales

Nom du produit
Bloc d'évacuation Eaton FlexiTech EC CBS
Numéro de catalogue
FT2EC4ICGSIP
EAN
3660191813680
Longueur du produit
229 mm
Hauteur du produit
50 mm
Largeur du produit
147 mm
Poids du produit
0.565 kg
Certifications 
CE

Application

Application
Selon EN 1838
Mode de pose
Montage en saillie (plafond)
Utilisation en extérieur conforme
Non
Type de voyant
Simple/double face

Electrical specifications

Type de batterie
Sans objet
Type de connexion
Raccordement par enfichage
Anti-explosion
Non
Alimentation de secours
Centralisé (source centrale)
Classe de protection
II
Type de tension
AC/DC

General information

Fonction
Éclairage d’évacuation
Type de luminaire
Luminaire d’évacuation
Type de pictogramme
Feuille/plaque à insérer
Élément de distribution de lumière
Lentille/Optique/Panneau de diffuseur
Luminaire avec température de surface limitée, signe « D »
Non
Mode
Mode permanent/non permanent ( P / NP)
Pictogramme inclus
Oui

Housing specifications

Couleur du boîtier/corps
blanc
Degré de protection
IP65
Indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
Matériau de la partie supérieure
Matière plastique, transparent
Matériau du boîtier/corps
Matière plastique
Forme
rectangulaire

Light source specifications

Couleur de la lumière
blanc
Indice de rendu des couleurs (CRI)
80
Classe d'efficience énergétique
A
Classe d'efficience énergétique de la lampe fournie
A++, A+, A (LED)
Douille
aucune
Type de lampe
LED non interchangeable
Protégé contre l'inversion de polarité
Oui
Forme
rectangulaire
Source lumineuse fournie
Oui

Miscellaneous specifications

Fonction
Éclairage d’évacuation
Type de luminaire
Luminaire d’évacuation
Type de pictogramme
Feuille/plaque à insérer
Luminaire avec température de surface limitée, signe « D »
Non
Mode
Mode permanent/non permanent ( P / NP)
Pictogramme inclus
Oui

Monitoring options

Système de contrôle
Module de sécurité pour surveillance (système alimenté par source centrale)

Product specifications

Type de batterie
Sans objet
Couleur du boîtier/corps
blanc
Degré de protection
IP65
Élément de distribution de lumière
Lentille/Optique/Panneau de diffuseur
Classe de protection
II
Type de tension
AC/DC

Testing systems

Système de test
Technologie CG
Technologie STAR
Technologie STAR+

Exporter les spécifications du produit