Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

FT2ED-PICTO-RWD
FT2 PICTO, ISO7010-E017 Rescue Window D

Eaton 20 m, Pictogramme, ISO7010-E017, Fenêtre d’évacuation flèche bas

Spécifications générales

Nom du produit
Pictogramme d’éclairage de sécurité Eaton
Numéro de catalogue
FT2ED-PICTO-RWD
EAN
3660191807085
Longueur du produit
208 mm
Hauteur du produit
0.1 mm
Largeur du produit
102.5 mm
Poids du produit
0.003 kg
Certifications 
CE
Code de modèle
FT2 PICTO, ISO7010-E017 Rescue Window D

Spécifications du produit

Distance de visibilité
20 m
Modèle
Étiquette/feuille à encliqueter
Signification du pictogramme
Chemin d'évacuation
Épaisseur de matériau
0.1 mm
Bilatéral
Non
Direction
vers le bas
Direction de la flèche
Bas
Nombre de côtés
Simple face
Marque de produits
Eaton
Compatibilité
FlexiTech ED
RoundTech MR EC

Exporter les spécifications du produit

Guide utilisateur

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.