Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

FT2EWEC-PICTO-RWD
FT2 EW_EC PIC, ISO7010-E017 Resc. Win. D

Eaton FlexiTech EW_EC_CW_CC 20 m, Pictogramme, ISO7010-E017, fenêtre d’évacuation vers le bas

Spécifications générales

Nom du produit
Pictogramme d’éclairage de sécurité Eaton
Numéro de catalogue
FT2EWEC-PICTO-RWD
EAN
3660191810863
Longueur du produit
211 mm
Hauteur du produit
0.175 mm
Largeur du produit
107.3 mm
Poids du produit
0.003 kg
Certifications 
CE
Code de modèle
FT2 EW_EC PIC, ISO7010-E017 Resc. Win. D

Spécifications du produit

Distance de visibilité
20 m
Modèle
Feuille/plaque à insérer
Signification du pictogramme
Chemin d’évacuation
Épaisseur de matériau
0.175 mm
Bilatéral
Non
Direction
vers le bas
Nombre de côtés
Simple face
Marque de produits
Eaton
Compatibilité
FlexiTech CC
FlexiTech CW
FlexiTech EC
FlexiTech EW

Exporter les spécifications du produit