Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

GASK643

Eaton Crouse-Hinds series Condulet GRF gasket, Neoprene, Used with GRF series outlet boxes

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet GRF gasket
Catalog Number
GASK643
UPC
782274436005
Product Length/Depth
4.56 in
Product Height
4.56 in
Product Width
0.09 in
Product Weight
0.04 lb
Certifications
CSA C22.2

Spécifications du produit

Used with
GRF series outlet boxes
Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Neoprene

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.