Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

GASK682R

Eaton Crouse-Hinds series Condulet LBD replacement gasket, Neoprene, 1", Used with LBD3300 moguls

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet LBD replacement gasket
Catalog Number
GASK682R
UPC
782274436302
Product Length/Depth
4.6 in
Product Height
3.4 in
Product Width
3.8 in
Product Weight
0.03 lb
Certifications
UL514B
CSA C22.2 No. 18

Spécifications du produit

Used with
LBD3300 moguls
Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Neoprene
Trade size
1"

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.