Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

GCS46

Eaton Crouse-Hinds series ground clamp, 1-1/4"-2" clamping range, Copper alloy, Bare wire

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ground clamp
Catalog Number
GCS46
UPC
662277040556
Product Length/Depth
0.001 in
Product Height
0.001 in
Product Width
0.001 in
Product Weight
0.276 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Bare wire
Material
Copper alloy
Grounding conductor electrode clamping range
1-1/4"-2"

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.