Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

GCS610

Eaton Crouse-Hinds series ground clamp, 2-1/2"-4" clamping range, Copper alloy, Bare wire

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ground clamp
Catalog Number
GCS610
UPC
662277040563
Product Weight
0.65 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Bare wire
Material
Copper alloy
Grounding conductor electrode clamping range
2-1/2"-4"

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.