Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

GCT2

Eaton Crouse-Hinds series GCT stud, Brass, 3/8"-16

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GCT stud
Catalog Number
GCT2
UPC
782274440507
Product Length/Depth
0.87 in
Product Height
2.28 in
Product Width
0.75 in
Product Weight
0.16 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Brass
Thread Size
3/8"-16

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.