Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

GF800

Fusible basse tension Eaton Bussmann series aux normes britanniques, 800 A, AC 550 V, V88/C3, 83 x 210 mm, gL/gG

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible basse tension aux normes britanniques Eaton Bussmann series
Numéro de catalogue
GF800
EAN
5027590022101
UPC
051712839945
Longueur du produit
129 mm
Hauteur du produit
83 mm
Largeur du produit
83 mm
Poids du produit
1385 g
Conformité
Conformité RoHS

Spécifications du produit

Intensité du courant
800 A
Équipé de :
Fente de localisation
Taille de fusible
BS88/C3
Type de courant
AC/DC
Mesure de fixation
M10
Distance centre à centre entre connexions
185 mm
Pouvoir de coupure
80 kA
Pouvoir de coupure nominal
80 kA
tension assignée CA
550 V
tension de fonctionnement CC
250 V
Classe
Classe gG/gL
Type de fusible
GF
Catégorie d'utilisation
gG (protection câbles/équipements)
Couleur
Sans objet
Puissance nominale d’interruption
80 kAIC
Voyant de fusible
Sans objet
Cosses de serrage en métal isolé (IMGL)
Non
Pertes de puissance
64 W
Raccordement
Entraxe de fixation 133/184 mm
Construction
BS88/C3
Taille de construction
C3
Forme du fusible
Fente de localisation
Type de tension
CA
AC/DC :
Tension nominale
550 V
Type
Fusible
Application
Applications industrielles générales
Système de fusible (selon IEC 60269)
Système de fusibles E

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.