Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

GLL7C

Eaton Crouse-Hinds series GLL grounding bushing, Rigid/IMC, Copper lug, #1/0-8 AWG, Malleable iron, 105°C temperature rating, Threaded, 2-1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GLL grounding bushing
Catalog Number
GLL7C
UPC
784564123374
Product Weight
0.635 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Lug material
Copper
Lug size
#1/0-8 AWG
Temperature rating
105°C
Thread
Threaded
Trade size
2-1/2"

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.