Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

GRC2

Eaton Crouse-Hinds series ground clamp, 3/4" clamping range, Copper alloy, Ground rod for direct burial

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ground clamp
Catalog Number
GRC2
UPC
662277040662
Product Weight
0.12 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Ground rod for direct burial
Material
Copper alloy
Grounding conductor electrode clamping range
3/4"

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.