Cartouche Fusible, ultra-rapide, 10 A, AC 600 V, BS88, 9 x 75 mm, aR, BS
| Nom du produit |
Fusible ultra-rapide Eaton Bussmann series, norme britannique
|
| Numéro de catalogue |
GSB10
|
| EAN |
5027590502535
|
| Longueur du produit |
8.3 mm
|
| Hauteur du produit |
8.1 mm
|
| Largeur du produit |
72.4 mm
|
| Poids du produit |
8.55 g
|
| Conformité |
CE
|
| Intensité du courant |
10 A
|
| Pouvoir de coupure |
100 kA
|
| Cosses de serrage en métal isolé (IMGL) |
Non
|
| Catégorie d'utilisation |
aR (protection semi-conducteurs)
|
| Type de tension |
AC
|
| Pouvoir de coupure nominal |
100 kA
|
| tension assignée CA |
600 V
|
| Distance centre à centre entre connexions |
63.8 mm
|
| Mesure de fixation |
M3
|
| Type de courant |
AC
|
| Classe |
Classe aR
|
| Forme du fusible |
Fente de localisation
|
| Couleur |
Sans objet
|
| Taille de construction |
Autre
|
| Tension nominale |
600 V
|
| Type |
Fusible
|
| Application |
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
|
| Type de fusible |
GSB
|
| Système de fusible (selon IEC 60269) |
Autre
|