Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

GSB5

Cartouche Fusible, ultra-rapide, 5 A, AC 600 V, BS88, 9 x 75 mm, aR, BS

Spécifications générales

Nom du produit
Fusible ultra-rapide Eaton Bussmann series, norme britannique
Numéro de catalogue
GSB5
EAN
5027590502573
Longueur du produit
54 mm
Hauteur du produit
14 mm
Largeur du produit
78 mm
Poids du produit
8.55 g
Conformité
CE

Spécifications du produit

Intensité du courant
5 A
Pouvoir de coupure
100 kA
Cosses de serrage en métal isolé (IMGL)
Non
Catégorie d'utilisation
aR (protection par semi-conducteur accompagné)
Type de tension
AC
Pouvoir de coupure nominal
100 kA
tension assignée CA
600 V
Distance centre à centre entre connexions
63.8 mm
Mesure de fixation
M3
Type de courant
AC
Classe
Classe aR
Forme du fusible
Fente de localisation
Couleur
aucune
Taille de construction
Autre
Tension nominale
600 V
Type
Fusible
Application
Semi-conducteur, bus DC courants, systèmes d’entraînement DC, convertisseurs/redresseurs de puissance
Type de fusible
GSB
Système de fusible (selon IEC 60269)
Autre

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.