Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

GSIPAL

Trip indicator kit, high speed, 1.5 A, AC 250 V, BS, with indicator, add-on type

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed trip indicator accessory
Catalog Number
GSIPAL
EAN
5996516024607
Product Length/Depth
135 mm
Product Height
15 mm
Product Width
120 mm
Product Weight
13 g
Compliances
CE Marked
RoHS conform
Certifications
BS

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.