Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

GSIPBS

Trip indicator kit, high speed, 1.5 A, AC 600 V, BS, with indicator

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed trip indicator accessory
Catalog Number
GSIPBS
EAN
5996516027592
UPC
051712485005
Product Length/Depth
114 mm
Product Height
10 mm
Product Width
114 mm
Product Weight
0.45 g
Compliances
Not Applicable
Certifications
BS

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.