Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

HGLS2

Eaton Crouse-Hinds series HGLS grounding bushing, Rigid/IMC, Aluminum lug, #4-14 AWG, Malleable iron, 150°C, Threadless, 3/4", Set screw

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series HGLS grounding bushing
Catalog Number
HGLS2
UPC
784564113764
Product Length/Depth
2.25 in
Product Height
1.5 in
Product Width
0.75 in
Product Weight
0.1 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Set screw
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Lug material
Aluminum
Lug size
#4-14 AWG
Temperature rating
150°C
Thread
Threadless
Trade size
3/4"

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.