Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

HUB2

Eaton Crouse-Hinds series HUB conduit hub, Malleable iron, 3/4", Space-Saver

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series HUB conduit hub
Catalog Number
HUB2
UPC
782274490366
Product Length/Depth
1.54 in
Product Height
1.44 in
Product Width
1.54 in
Product Weight
0.25 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Space-Saver
Material
Malleable iron
Trade size
3/4"

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.