Double verrouillage 868.6625 MHz Eaton, clip pour ceinture, canal radio unique, longue portée
| Nom du produit |
Dispositif anti-cambriolage (ATH)/bouton d’alarme de panique Eaton
|
| Numéro de catalogue |
HUD-2R-RMT-LR
|
| EAN |
5060096858447
|
| Longueur du produit |
27 mm
|
| Hauteur du produit |
165 mm
|
| Largeur du produit |
44 mm
|
| Poids du produit |
0.07 kg
|
| Certifications |
CE
|
| Sorties d’alarme |
Sans objet
|
| Conformité |
Classe 2 EN50131
|
| Type de dispositif |
Émetteur d’appel d’urgence
|
| Dispositifs par canal |
Sans objet
|
| Couleur de boîtier |
Gris
|
| * Matériau du boîtier : |
Plastique
|
| Espace libre plage radio |
1000 m
|
| Antenne interne |
Oui
|
| Voyant LED |
1
|
| Humidité en fonctionnement - max |
95 %
|
| Température de service - max |
55 °C
|
| Température de service - min |
-10 °C
|
| Affichage de programmation |
Non
|
| Puissance de transmission |
10
|
| Durée de vie de la pile type |
60 yearly
|
| Quantité de batteries |
1
|
| Type de Batterie |
La batterie est soudée en permanence, non remplaçable par l'utilisateur
|
| Mode de pose |
Porté par l’utilisateur
|