Eaton 868,6625 MHz montage ceinture ou pendentif, batterie lithium remplaçable, canal unique HUA
| Nom du produit |
Dispositif anti-cambriolage (ATH)/bouton d’alarme de panique Eaton
|
| Numéro de catalogue |
HUD-2R-RMT
|
| EAN |
5060096858379
|
| Longueur du produit |
17 mm
|
| Hauteur du produit |
110 mm
|
| Largeur du produit |
50 mm
|
| Poids du produit |
0.04 kg
|
| Certifications |
CE
|
| Sorties d’alarme |
Sans objet
|
| Conformité |
Classe 2 EN50131
|
| Type de dispositif |
Émetteur d’appel d’urgence
|
| Dispositifs par canal |
Sans objet
|
| Couleur de boîtier |
Gris
|
| * Matériau du boîtier : |
Plastique
|
| Espace libre plage radio |
1000 m
|
| Antenne interne |
Oui
|
| Voyant LED |
1
|
| Humidité en fonctionnement - max |
95 %
|
| Température de service - max |
55 °C
|
| Température de service - min |
-10 °C
|
| Affichage de programmation |
Non
|
| Code de batterie de rechange |
1-345254
|
| Puissance de transmission |
10
|
| Durée de vie de la pile type |
36 yearly
|
| Quantité de batteries |
1
|
| Mode de pose |
Porté par l’utilisateur
|