i-P65 Plus, Éclairage de sécurité, Anti-panique, Technologie CGLine +, LED, Mode permanent/non permanent, IP65, 510 lm, Autonomie 3 heures, Aluminium
| Nom du produit |
Bloc autonome d'éclairage de sécurité Eaton i-P65+ Plus SC
|
| Numéro de catalogue |
IP65PLA3HCGL
|
| EAN |
5018987233347
|
| Longueur du produit |
340 mm
|
| Hauteur du produit |
80.5 mm
|
| Largeur du produit |
167.9 mm
|
| Poids du produit |
2.25 kg
|
| Certifications |
CE
|
| Mode de pose |
Montage en saillie (plafond)
|
| Utilisation en extérieur conforme |
Oui
|
| Type de batterie |
NiCd
|
| Type de connexion |
Raccordement par enfichage
|
| Anti-explosion |
Non
|
| Alimentation de secours |
Autonome (batterie individuelle)
|
| Classe de protection |
I
|
| Appareillage |
Dispositif de commande LED à contrôle de courant
|
| Type de câblage |
Convient pour un câblage traversant
|
| Type de tension |
AC
|
| Système de câblage |
Circuit continu/circuit de secours
|
| Fonction |
Chemin d’évacuation en pleine lumière
|
| Type de luminaire |
Bloc d'ambiance pour chemins d’évacuation et éclairage anti-panique
|
| Type de pictogramme |
Autre
|
| Élément de distribution de lumière |
Lentille optique
|
| Luminaire avec température de surface limitée, signe « D » |
Oui
|
| Mode |
Mode permanent/non permanent (M/NM)
|
| Pictogramme inclus |
Non
|
| Télécommandable |
Oui
|
| Couleur du boîtier/corps |
Gris
|
| Degré de protection |
IP65
|
| Indice de protection contre les chocs (IK) |
IK08
|
| Matériau de la partie supérieure |
Matière plastique, transparent
|
| Matériau du boîtier/corps |
Aluminium
|
| Couleur de la lumière |
blanc
|
| Indice de rendu des couleurs (CRI) |
70-79
|
| Classe d'efficience énergétique |
A
|
| Classe d'efficience énergétique de la lampe fournie |
A++, A+, A (LED)
|
| Douille |
aucune
|
| Type de lampe |
LED non interchangeable
|
| Protégé contre l'inversion de polarité |
Oui
|
| Source lumineuse fournie |
Oui
|
| Flux lumineux utile selon IEC 62722-2-1 |
510 lm
|
| Puissance de la lampe |
6.5 W
|
| Système de contrôle |
Module de sécurité pour surveillance (système alimenté centralisé)
|
| Système de test |
CGLine +
|