Bloc d'éclairage de sécurité Eaton i-P65+ L, boîtier, avec optique symétrique à faisceau large, pour éclairage anti-panique, technologie CG-S
| Nom du produit |
Eaton i-P65+ CPS Emergency luminaire
|
| Numéro de catalogue |
IP65PLPCGS
|
| EAN |
5018987233118
|
| Longueur du produit |
340 mm
|
| Hauteur du produit |
80.5 mm
|
| Largeur du produit |
167.9 mm
|
| Poids du produit |
1.2 kg
|
| Certifications |
CE
|
| Code de modèle |
I-P65 PLUS L CG-S, WIDE BEAM SYM PC
|
| Type de batterie |
Sans objet
|
| Plage de température ambiante minimale |
-20 °C
|
| Plage de température ambiante maximale |
40 °C
|
| Classe de protection |
I
|
| Degré de résistance aux chocs (IK) |
IK 08
|
| Utilisation en extérieur conforme |
Non
|
| Anti-explosion |
Non
|
| Degré de protection |
IP65
|
| Mode |
Mode permanent/non permanent (M/NM)
|
| Type de lampe |
LED non interchangeable
|
| Source lumineuse fournie |
Oui
|
| Douille |
aucune
|
| Puissance de la lampe |
6.4 W
|
| Système de contrôle |
Module de sécurité pour surveillance (système alimenté par source centrale)
|
| Alimentation de secours |
Central (batterie centrale)
|
| Type de tension |
AC/DC
|
| Consommation de courant de 220 V DC |
40 mA
|
| Puissance apparente du fonctionnement sur secteur |
15.6 VA
|
| Puissance effective du fonctionnement sur secteur |
9.3 W
|
| Facteur de puissance |
0.87
|
| Système de câblage |
Circuit continu/circuit de secours
|
| Télécommandable |
Oui
|
| Protégé contre l'inversion de polarité |
Oui
|
| Classe d'efficience énergétique |
A
|
| Section de conducteur |
2.5
|
| Type de connexion |
Raccordement par enfichage
|
| Puissance maximale du système |
9.3 W
|
| Durée de vie nominale L70/B50 à 25 °C |
60000 hour
|
| Appareillage |
Dispositif de commande LED à contrôle de tension
|
| Type de câblage |
Convient pour un câblage traversant
|
| Tension nominale CA - max |
240 V
|
| Tension nominale CA - min |
220 V
|
| Tension nominale DC |
220 V
|
| Temp. ambiante nominale selon IEC62722-2-1 - min |
-20 °C
|
| Temp. ambiante nominale selon IEC62722-2-1 - max |
40 °C
|
| Courant de démarrage |
3
|
| Adapté à la commutation en mode veille |
Oui
|
| Adapté au circuit continu |
Oui
|
| Numéro RAL (similaire) boîtier |
9016
|
| Mode de pose |
Montage plafond
|
| Matériau du boîtier/corps |
Matière plastique
|
| Couleur du boîtier/corps |
blanc
|
| Matériau de la partie supérieure |
Matière plastique, transparent
|
| Température de surface limitée |
Oui
|
| Pictogramme inclus |
Non
|
| Nombre de pôles (numérique) |
3
|
| Indice de protection contre les chocs (IK) |
IK08
|
| Type de luminaire |
Bloc d'ambiance pour chemins d’évacuation et éclairage anti-panique
|
| Flux lumineux utile selon IEC 62722-2-1 |
590 lm
|
| Flux lumineux nominal en mode secours |
770 lm
|
| Température de couleur - max |
5000 K
|
| Température de couleur - min |
5000 K
|
| Élément de distribution de lumière |
Lentille optique
|
| Classe d'efficience énergétique de la lampe fournie |
A++, A+, A (LED)
|
| Fonction |
Chemin d’évacuation en pleine lumière
|
| Couleur de la lumière |
blanc
|
| Indice de rendu des couleurs (CRI) |
80
|
| Flux lumineux en mode veille |
770 lm
|
| Fréquence |
50/60 Hz
|
| Borne de raccordement principale |
raccordement par enfichage
|
| Tension de service - max |
240 V
|
| Tension de service - min |
220 V
|
| Flux lumineux - max |
770 lm
|
| Flux lumineux - min |
770 lm
|
| Couleur acc. lumière EN 12464-1 |
Blanc clair > 5300 K
|
| Température de couleur |
5000 K
|
| Flux lumineux |
770 lm
|
| Technologie |
LED
|
| Application |
Selon EN 1838
|
| Adapté à |
Éclairage d'urgence
|
| Consommation électrique - Alimentation secteur - Puissance effective (W) |
9.3 W
|
| Consommation électrique - Alimentation secteur - Puissance apparente (VA) |
15.6 VA
|
| Flux lumineux nominal |
770 lm
|
| Système de test |
Technologie CG
Technologie STAR Technologie STAR+ |
| avec télécommande |
Non
|