Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

JM5

Eaton Crouse-Hinds series Champ mounting module, Copper-free aluminum, Stanchion 25° angled mount, 1-1/2" trade size, Used with VMV and VMV high wattage series luminaires

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Champ mounting module
Catalog Number
JM5
UPC
782274490502
Product Length/Depth
1.3 in
Product Height
3.5 in
Product Width
11.3 in
Product Weight
2.64 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Copper-free aluminum
Trade size
1-1/2"
Used with
VMV and VMV high wattage series luminaires
Mounting Method
Stanchion 25° angled

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.