Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

K250CM HDG

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 cover, Cast iron, Hot dip galvanized finish, 2-1/2" or 3"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 cover
Catalog Number
K250CM HDG
UPC
662277059473
Product Length/Depth
12.25 in
Product Height
1.06 in
Product Width
4.31 in
Product Weight
3.58 lb
Certifications
UL514B
cUL to CSA standard C22.2 No. 18

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Cast iron
Trade size
2-1/2" or 3"
Finish
Hot dip galvanized

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.