Télécharger le document () de 20
Commercialisation bientôt interrompue

KEY-RKBS

Base station for use with KEY-RKPZ

Spécifications générales

Product Name
Eaton surface mounted keypad for intruder system
Catalog Number
KEY-RKBS
EAN
5060096853756
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
102 mm
Product Width
33 mm
Product Weight
0.05 kg
Certifications
CE marking

Spécifications du produit

Type
Keypad
Colour
White
Colour (ETIM)
White
Current - max
50
Current normal
35
EN 50131 Grade
3
Environmental class
2
Expansion panel
No
Mounting Method
Surface mounting
Number of groups
0
Operating temperature - max
55 °C
Operating temperature - min
-10 °C
Radio frequency
868 Mega Hertz
Radio range free space
300 m
Touch panel
No
Type of control device
Keypad
VdS Class
None
With LCD Indication
No
With LED indication
No
Zone inputs
0

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.