Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

LB17

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body, Feraloy iron alloy, LB shape, 1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body
Catalog Number
LB17
UPC
782274512709
Product Length/Depth
4.56 in
Product Height
2.25 in
Product Width
1.38 in
Product Weight
0.92 lb
Certifications
UL514B
CSA C22.2 No. 18
UL50E

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
1/2"
Shape
LB

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.