Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

LB35

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 conduit outlet body, Rigid/IMC, Copper-free aluminum, LB shape, 1"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 conduit outlet body
Catalog Number
LB35
UPC
784564140036
Product Length/Depth
5.79 in
Product Height
2.74 in
Product Width
1.74 in
Product Weight
0.64 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Copper-free aluminum
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
1"
Shape
LB

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.