Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

LB69

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 conduit outlet body, Copper-free aluminum, LB shape, 2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 conduit outlet body
Catalog Number
LB69
UPC
782274515809
Product Length/Depth
10.09 in
Product Height
4.59 in
Product Width
3.22 in
Product Weight
2.45 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12
Material
Copper-free aluminum
Trade size
2"
Shape
LB

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.