Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

LCC010

Eaton Crouse-Hinds series LCC cable tray conduit clamp, Cast iron, 4", For use with outside rail tray

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LCC cable tray conduit clamp
Catalog Number
LCC010
UPC
782274128726
Product Length/Depth
3.75 in
Product Height
7.81 in
Product Width
3.75 in
Product Weight
4.4 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
For use with outside rail tray
Material
Cast iron
Trade size
4"

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.