Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

LCC2

Eaton Crouse-Hinds series LCC cable tray conduit clamp, Cast iron, 3/4", For use with outside rail tray

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LCC cable tray conduit clamp
Catalog Number
LCC2
UPC
782274128627
Product Length/Depth
1.69 in
Product Height
3.44 in
Product Width
1.69 in
Product Weight
0.715 lb
Certifications
UL467

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
For use with outside rail tray
Material
Cast iron
Trade size
3/4"

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.