Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

LCC5

Eaton Crouse-Hinds series LCC cable tray conduit clamp, Cast iron, 1-1/2", For use with outside rail tray

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LCC cable tray conduit clamp
Catalog Number
LCC5
UPC
782274128665
Product Length/Depth
2.69 in
Product Height
4.81 in
Product Width
2.69 in
Product Weight
1.85 lb
Certifications
UL467

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
For use with outside rail tray
Material
Cast iron
Trade size
1-1/2"

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.