Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

LCCF1

Eaton Crouse-Hinds series LCCF cable tray conduit clamp, Cast iron, 1/2", For use with inside rail tray

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LCCF cable tray conduit clamp
Catalog Number
LCCF1
UPC
782274130873
Product Length/Depth
1.63 in
Product Height
3.13 in
Product Width
1.63 in
Product Weight
0.72 lb
Certifications
UL467

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
For use with inside rail tray
Material
Cast iron
Trade size
1/2"

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.