Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

LCCF3

Eaton Crouse-Hinds series LCCF cable tray conduit clamp, Cast iron, 1", For use with inside rail tray

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LCCF cable tray conduit clamp
Catalog Number
LCCF3
UPC
782274130897
Product Length/Depth
1.63 in
Product Height
3.59 in
Product Width
1.63 in
Product Weight
0.85 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
For use with inside rail tray
Material
Cast iron
Trade size
1"

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.