Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

LCCF6

Eaton Crouse-Hinds series LCCF cable tray conduit clamp, Cast iron, 2", For use with inside rail tray

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series LCCF cable tray conduit clamp
Catalog Number
LCCF6
UPC
782274130941
Product Length/Depth
2.75 in
Product Height
5.25 in
Product Width
2.75 in
Product Weight
0.65 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
For use with inside rail tray
Material
Cast iron
Trade size
2"

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.