Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

LD1-120-R

Eaton LD inductor, 12 uH, 1.05 A Irms, 1.18 A ISAT, 210 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 2-pins, 2000 qty.

Spécifications générales

Product Name
Eaton LD1 inductor
Catalog Number
LD1-120-R
UPC
051712889483
Product Length/Depth
4.8 mm
Product Height
3.5 mm
Product Width
4.3 mm
Product Weight
0.0004 lb
Compliances
RoHS Compliant

Spécifications du produit

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
1.05 A
ISAT
1.18 A
Package Quantity
2000
Material
Ferrite
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
210 mΩ
Series
LD

Exporter les spécifications du produit

Vous avez besoin d’un support produit?

Assistance de la part d’Eaton

Technical support

Contact us