Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

LL306C

Eaton Crouse-Hinds series lay-in grounding lug, #3/0-6 AWG, Copper

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series lay-in grounding lug
Catalog Number
LL306C
UPC
662277076685
Product Length/Depth
2 in
Product Height
0.8 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
0.4 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Lug conductor range
#3/0-6 AWG
Lug material
Copper

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.