Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

LL414SA

Eaton Crouse-Hinds series lay-in grounding lug, #4-14 AWG, Aluminum

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series lay-in grounding lug
Catalog Number
LL414SA
UPC
662277076616
Product Length/Depth
1.13 in
Product Height
0.38 in
Product Width
0.85 in
Product Weight
0.02 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Lug conductor range
#4-14 AWG
Lug material
Aluminum

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.