Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

LL58

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit outlet body, Feraloy iron alloy, LL shape, 1-1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit outlet body
Catalog Number
LL58
UPC
782274525105
Product Length/Depth
9.13 in
Product Height
4 in
Product Width
2.78 in
Product Weight
4.48 lb
Certifications
UL514B
CSA C22.2 No. 18
UL50E

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
1-1/2"
Shape
LL

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.