Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

LR28

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit outlet body, Feraloy iron alloy, LR shape, 3/4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit outlet body
Catalog Number
LR28
UPC
782274528014
Product Length/Depth
5.56 in
Product Height
2.31 in
Product Width
1.69 in
Product Weight
1.46 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
3/4"
Shape
LR

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.