Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

LR67

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body, Feraloy iron alloy, LR shape, 2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body
Catalog Number
LR67
UPC
782274529301
Product Length/Depth
8.13 in
Product Height
4.13 in
Product Width
3.13 in
Product Weight
4.55 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18
UL50E
UL514B

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
2"
Shape
LR

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.