Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

LSC10

Eaton Crouse-Hinds series Chico LiquidSeal barrier compound, 10 ml.

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Chico LiquidSeal barrier compound
Catalog Number
LSC10
UPC
662276358430
Product Length/Depth
6.8 in
Product Height
4.6 in
Product Width
5.2 in
Product Weight
0.55 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Special features
10 ml.

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.