Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

LST4

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 4 A, 240 Vac, INDUSTRIAL

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
LST4
EAN
5027590503488
Product Length/Depth
47 mm
Product Height
15 mm
Product Width
15 mm
Product Weight
10.9 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269

Spécifications du produit

Amperage Rating
4 A
Rated voltage AC
240 V
Fuse type
LST
Utilization category
gL/gG (cable protection/equipment protection)
Connection
Bolt-on
Voltage rating
240 V

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.