Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
We make what matters work*

MAI

Eaton Bussmann series high speed trip indicator accessory, AC 50/60 Hz resistive load- 4A at 250V RMS and 6A at 127V RMS, DC resistive load - .7A DC at 110 Vdc and 2A DC at 30 Vdc, Contact to contact (RMS)- 1000V and 1500V, Non Indicating

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed trip indicator accessory
Catalog Number
MAI
EAN
5027590503525
UPC
051712840019
Product Length/Depth
114 mm
Product Height
10 mm
Product Width
114 mm
Product Weight
9 g
Certifications
Not Applicable

Electrical data

Voltage rating
Contact to contact (RMS)- 1000 V and 1500 V, 110 Vdc

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.