Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

MBP20KIPDU
Eaton 20 kW MBP with PDU

Module de bypass de maintenance Eaton 20 kW avec distribution intégrée, 3U, montage en rack ou en tour

Spécifications générales

Nom du produit
Onduleur Eaton 93PX
Numéro de catalogue
MBP20KIPDU
EAN
6430070723938
Longueur du produit
592 mm
Hauteur du produit
129 mm
Largeur du produit
438 mm
Poids du produit
13.6 kg
Conformité
Marquage CE
Conformité RoHS
CB
Certifications 
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-1
EN 62040-3
Fabriqué dans une usine certifiée ISO 9001 et ISO 14001 Normes de système de gestion
Code de modèle
Eaton 20 kW MBP with PDU

Caractéristiques complémentaires

Module de communication
USB
RS232

Spécifications de l'onduleur triphasé

Application
Centre de données/site/informatique
Fonction arrêt automatique
Non
Couleur
noir
Type de construction
Dispositif de 482,6 mm (19 pouces)
Forme
rack/tour
Connexion d'entrée
Connexion fixe
Batterie interne incluse
Non
Contournement de maintenance interne
Oui
Mode de pose
Tour
Montage en rack
Nombre de connexions de sortie C13
6
Nombre de connexions de sortie C19
3
Nombre de connexions de sortie à connexion fixe
1
nombre de raccords de sortie standard français (type E)
0
Nombre de connexions de sortie avec contact de protection (Schuko)
0
Contact libre de potentiel
Non
Taille du rack
3U
Snmp
Non

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.